(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Soportes de piso a través Banda de piso / CL Banda de piso (electro-galvanizado / acero inoxidable)
Akagi
Banda de piso dedicada para tubería SGP, tubería de acero inoxidable, tubería de acero con recubrimiento superficial, tubería de cobre, tubería de drenaje de hierro fundido y tubería doble resistente al fuego (FDP),
Banda de piso para tubería SGP (auxiliar a prueba de vibraciones)
[Caracteristicas]
· Banda de piso A10408: banda de piso para tubería SGP, acabado electrogalvanizado.
· Banda de piso de acero inoxidable A10423: banda de piso para tubería de cobre de acero inoxidable.
· Banda de piso A10410CL: banda de piso para tubería de acero con recubrimiento superficial, acabado electrogalvanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Akagi
[Caracteristicas]
▪ Banda de piso de soporte a prueba de vibraciones para la tubería SGP.
· Con goma de 10 mm.
· Protege la superficie de la tubería contra rasguños finos causados por el contacto con los soportes de soporte.
▪ Solo este producto no puede reducir la transmisividad de la vibración claramente.
▪ También se puede fabricar con goma de 3 mm.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipos |
El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm) |
Tipo de tubería aplicable |
Material |
Tratamiento de superficies |
Marca | Akagi | Akagi |
---|---|---|
Series de productos | Soportes de piso a través Banda de piso / CL Banda de piso (electro-galvanizado / acero inoxidable) | |
Días para enviar | 8 Días o más | 10 Días o más |
Tipos | Soportes de piso a través | Accesorios para prueba de vibraciones |
El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm) | 20 a menos de 30 / 30 a menos de 40 / 40 a menos de 50 / 50 a menos de 60 / 60 a menos de 70 / 70 a menos de 80 / 80 a menos de 90 / 90 a menos de 100 / 100 a menos de 200 / 200 a menos de 300 / 300 a menos de 400 | 80 a menos de 90 |
Tipo de tubería aplicable | Tubo de acero / tubo de acero recubierto / Tubería de acero inoxidable | Tubo de acero / tubo de acero recubierto |
Material | Acero / Acero inoxidable | Acero |
Tratamiento de superficies | Ninguno / Galvanizado | Galvanizado |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente