(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tubo / accesorio, tubo transparente para toboganes, tubo de PC
Dainichi Hanso
[* Nota] 4 m aparece como el tamaño estándar en el catálogo del fabricante, pero 2 m es lo que se vende como estándar.Hecho de policarbonato resistente y liviano con excelente durabilidad. Su transparencia permite determinar fácilmente lo que se transporta al tanque de la máquina de procesamiento, lo que lo hace adecuado para productos alimenticios. En comparación con las tuberías de resina ordinarias, tiene una durabili...Ver más
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Tubo de polietileno reticulado
CK Metals
· Escribe: Tubería de polietileno· Longitud (mm): 100000
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente