(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Lubricador serie AL10-A a AL60-A
SMC
[Características]
· Visibilidad mejorada y resistencia ambiental.
& nbsp El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Lubricar con aire comprimido. El ajuste del volumen lubricado se vuelve más fácil que nunca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SMC
[Características]
· El lubricante se alimenta automáticamente, resolviendo el problema de quedarse sin aceite.
· El trabajo de lubricación es innecesario, reduciendo el trabajo de mantenimiento.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Capacidad de almacenamiento de aceite(cm3) |
Material del tazón |
Lado de ENTRADA, tipo de conexión |
Lado IN, nominal de rosca de plomería |
Drenaje de escape |
Tipo |
Marca | SMC | MISUMI | SMC |
---|---|---|---|
Series de productos | |||
CAD |
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 3 Días |
Especificaciones |
| ||
Capacidad de almacenamiento de aceite(cm3) | 25 ~ 135 | 55 | 9000 |
Material del tazón | Resina / Aluminio con indicador de nivel / Metal | Resina | Resina / Metal |
Lado de ENTRADA, tipo de conexión | Rc / NPT | Rc | Rc |
Lado IN, nominal de rosca de plomería | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | 1/4 / 3/8 | 1/4 |
Drenaje de escape | No provisto / Manual | - | No provisto / Interruptores de flotador |
Tipo | - | - | Lubricador |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente