(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para puertas

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 17 día o menos
  1. 1
  • Acero inoxidable para puerta pesada Rodillo K-1020 (Tipo de combinación VH)

    Acero inoxidable para puerta pesada Rodillo K-1020 (Tipo de combinación VH)

    Takigen

    [Caracteristicas]· Un rodillo de puerta de servicio pesado (tipo VH de doble uso).· Partidos con rieles angulados y planos (tipo VH de doble uso).· Fabricado en acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.· Cuenta con rodamientos de maquinaria de alta calidad incorporados.· Producto compatible con RoHS.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Rodillo pesado para puerta de acero inoxidable K-1030

    Rodillo pesado para puerta de acero inoxidable K-1030

    Takigen

    Hecho de acero inoxidable para una resistencia a la corrosión superior. Incluye rodamientos incorporados.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Ruedas para puertas