(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Mango de radios DIN950, hierro fundido
HALDER
[Características]· Mango de radios normal y multiusos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo volante: 2 radios· Tipo de mango: Mango plegable· Superficie del mango: Revestimiento de cromo· Material del mango: Fenol
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Volante de aluminio con radios angulares. (ALV)
Imao
· Tipo volante: 5 radios· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)· Material del mango: Aluminio· Superficie del mango: Superficie pulida· Trabajo adicional: Un orificio para tornillo de presión
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manivela, fundición de precisión de acero inoxidable
HALDER
[Características]· La superficie estándar de la pieza del cubo está mecanizada.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Ruedas de mano - desplazamiento de tres radios
MISUMI
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)· Material del mango: Fenol
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Tipo volante: 5 radios· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Carro con manija plana, volante de tipo empotre (NF, F, NV, V)
Imao
Manivela de metal fundido estándar. Cumple con las antiguas normas JIS. Disponible en una variedad de tipos y con un diámetro de manija de 80 a 500. [Características]· Tipo de rin con empuñadura. (El diámetro externo de la manija es de 250 mm o más)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manivelas - agujero cuadrado o redondo
MISUMI
· Tipo volante: Manivelas giratorias· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio cuadrado· Tipo de mango: Giratorio· Material del mango: Nailon reforzado (con fibra de vidrio)· Material del mango: Fenol
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ruedas de mano - acero inoxidable de dos radios
MISUMI
· Tipo volante: 2 radios· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Manivelas: rectas o desplazadas
MISUMI
Manivelas giratorias de manivela de uso general.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Volantes - desplazamiento sólido
MISUMI
· Material del mango: Fenol· Material del cubo: Número de clase de hierro fundido 30
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ruedas de mano - moleteadas de aluminio
MISUMI
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)· Tipo de mango: Giratorio· Superficie del mango: Anodizado negro
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Accesorios de volante - collarín con escala
MISUMI
· Tipo volante: Componentes relacionados
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de aluminio de dos radios (AL2SP)
Imao
· Tipo volante: 2 radios· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)· Material del mango: Aluminio· Superficie del mango: Superficie pulida· Trabajo adicional: Un orificio para tornillo de presión
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Ruedas de mano - moleteadas de plástico
MISUMI
[Características]·Un mango estriado de resina. · El material del mango es polipropileno.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Tipo volante: Radio plano· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)· Material del mango: Número de clase de hierro fundido 30· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
NBK
· Tipo volante: Radio plano· Material del mango: ③Acero inoxidable 304· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
HALDER
[Características]· El cubo está mecanizado.· Después de girar el borde, la unidad se pule para darle brillo.· Las piezas no mecanizadas están pulidas con chorro de arena.· La circularidad del borde y la perpendicularidad con el eje son según JS12 o menos.· La temperatura de funcionamiento del tipo con mango giratorio es máxima de 110°C. [Aplicaciones]· Normalmente esto se puede utilizar tal cual sin pintar. Utilice una arandela con orificio a...Ver más
Días para el envío: | 10 Días |
---|
NBK
· Tipo volante: 5 radios· Material del mango: ③Acero inoxidable 304· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP)
Imao
Un volante de plástico de diseño estándar. Se puede usar con una variedad de equipos y maquinaria. Disponible con o sin el mango giratorio.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mango moleteado de aluminio, HAK
NBK
· Tipo volante: moleteado· Material del mango: Aleación de aluminio 5056
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NBK
· Tipo volante: 5 radios· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)· Material del mango: (Nylon)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Volante de acero inoxidable de dos radios (NSTH, STH)
Imao
Volante de acero inoxidable de dos radios. Hecho de material equivalente a SUS304 para un excelente efecto antioxidante. Ideal para usar con maquinaria alimentaria, lavadoras, etc. [Caracteristicas]· Construcción totalmente de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. · Ideal para maquinaria alimentaria, lavadoras, etc.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Volante de aluminio pequeño (AH, AHG, AHR, AHRS)
Imao
· Tipo volante: moleteado· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)· Material del mango: Aluminio· Superficie del mango: Anodizado negro· Trabajo adicional: Un orificio para tornillo de presión
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda pequeña de mango de acero inoxidable (SSH, SSHR)
Imao
· Tipo volante: moleteado· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)· Tipo de mango: Tipo de rotación· Material del mango: Acero inoxidable· Material del mango: Acero inoxidable
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Imao
Hecho con materiales de resina especiales resistentes a impactos y químicos. También está disponible un tipo plegable en el que la empuñadura se puede guardar cuando no se usa. [Caracteristicas]· Fabricado con materiales de resina especiales que, además de ofrecer una excelente resistencia a golpes e impactos, también exhiben una excelente durabilidad contra la mayoría de los productos químicos ácidos, alcalinos y de aceite. · Un t...Ver más
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Volante de aluminio tipo disco (NDA, DA)
Imao
Una manivela de aluminio ligero tipo disco con excelente resistencia mecánica. Disponible con o sin la manija giratoria. [Características]· Fabricado íntegramente en aluminio. Además, como también utiliza la manija giratoria de tipo RG en la que las piezas de acero no están expuestas en gran medida, sufre muy poco de corrosión y, por lo tanto, puede usarse para maquinaria alimentaria, etc.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP)
Imao
Un volante de plástico con un diseño elegante. Se puede usar con una variedad de equipos y maquinaria. Disponible con o sin el mango giratorio.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manivela DIN469 recta, DIN79 con orificio cuadrado
HALDER
[Características]· Las rebabas de fundición se pulen o se arenan· La pieza del cubo está mecanizada
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Manivela DIN468 Cuello de cisne, Agujero cuadrado DIN79
HALDER
[Características]· Las rebabas de fundición se pulen o se arenan· La pieza del cubo está mecanizada
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mango de radios DIN 950, fabricado con metal ligero
HALDER
[Características]· Mango de radios normal y multiusos.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable
HALDER
[Características]· Mango de radios normal y multiusos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
Puede alojar el mango para ahorrar espacio de trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NBK
· Tipo volante: moleteado· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (agujero ciego)· Dimensión interna del orificio redondo D2 (F): 5· Material del mango: ③Acero inoxidable 304· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NBK
· Material del mango: AC8A· Superficie del mango: Superficie pulida
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Volante seguro de aluminio (ASH)
Imao
· Tipo volante: Sólido· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)· Manejar: Incluido· Tipo de mango: Tipo de plegado· Material del mango: Aluminio
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Imao
Un volante de metal fundido con excelente resistencia mecánica. Incluye una manija giratoria de tipo plegable, que permite guardar la empuñadura cuando no está en uso. [Caracteristicas]· Borde con empuñadura. · Presenta el mango giratorio plegable tipo SFR (tipo a presión).
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mango de máquina DIN39, tipo fijo
HALDER
[Características]· Empuñadura regular para todo uso.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mango de máquina DIN98, tipo de rotación
HALDER
[Características]· Empuñadura regular para todo uso.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
HALDER
[Características]· Turno tramitado. Pulido de piezas de llanta.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
HALDER
[Características]· El cubo está mecanizado. Después de girar el borde, la unidad se pule para darle brillo.· Las piezas no mecanizadas están pulidas con chorro de arena.· La circularidad del borde y la perpendicularidad con el eje son según JS12 o menos.· Hay una cavidad para agarrar en la parte posterior.· La temperatura de funcionamiento del tipo con mango giratorio es máxima de 110°C. [Aplicaciones]· Normalmente esto se puede ...Ver más
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente