(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Información Técnica【RODILLO DE BOLAS PARA TRANSPORTADOR】
Días para enviar |
|
---|
Bolas Transportadoras - Con brida.
HALDER
[Características]· Las ruedas de bolas son componentes utilizados en sistemas de transporte, alimentadores de piezas, equipos de procesamiento/embalaje, etc.· Estas ruedas de bolas pueden ayudarle a mover cargas y piezas de trabajo más fácilmente.· Los tamaños donde la dimensión d1 ≥ 36 incluyen una junta de fieltro a prueba de polvo impregnada de aceite.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Bolas Transportadoras - Tipo opresor con rosca externa.
MISUMI
· Escribe: EstándarPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: tornillo de fijación, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Para carga extra pesada. Tipo IS.
Iguchi Kiko
· Escribe: Estándar· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304· Sub bola: ③Acero inoxidable 304
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Con múltiples configuraciones, modelo K-142.
Takigen
Material de la bola: Material del cuerpo: Placa de acero laminado en fríoA: Brida Tipo: EstándarPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de transferencia de bolas, modelo K-142, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Con cuerpo roscado.
MISUMI
· Escribe: Estándar· Forma: Perno de cabeza redonda· Cuerpo material: Acero inoxidable 304· BR con llave dedicada: Provisto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Con tuerca de bloqueo.
MISUMI
· Escribe: Estándar· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras -Formados a presión, montaje de brida/perno roscado.
MISUMI
· Escribe: Estándar· Forma: Con tipo de rosca formada a presión.· Material de la bola: Acero para rodamientos 52100
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Con resorte incluido o tipo montaje con brida.
MISUMI
Rodillos de bolas moldeados a presión y de precio asequible
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Unidad con múltiples rodillos de bola integrados.
MISUMI
· Escribe: Estándar· Forma: Unidad· Cuerpo material: Acero inoxidable 304· Diámetro de bola SD (⌀): 15.87· Rango de capacidad de carga (n): 500.1 to 5000
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Para carga ligera a media con vástago roscado. Tipo IS-N.
Iguchi Kiko
· Escribe: Estándar· Forma: Rosca de forma redonda· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304· Sub bola: ③Acero inoxidable 304
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Con ajuste a presión.
MISUMI
· Escribe: EstándarPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: ajuste a presión, inserción/adhesivo, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - De acero al carbón, modelo K-143.
Takigen
· Escribe: EstándarPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de transferencia de bolas, modelo K-143, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Con vástago roscado, serie PV-B.
A-TEC
· Escribe: Estándar· Forma: Rosca de forma redonda· Dirección de uso: arriba-abajo
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Con resorte y ajuste a presión.
MISUMI
· Escribe: Cargado de resortes· Cuerpo material: Acero inoxidable 304· Rango de capacidad de carga (n): 20.1 to 50.0· BR con llave dedicada: Provisto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Con brida para carga ligera. Tipo IB.
Iguchi Kiko
· Escribe: Estándar· Forma: Brida· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304· Rango de capacidad de carga (n): 100.1 to 500.0
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Con cuerpo hexagonal.
MISUMI
· Escribe: EstándarPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las transferencias de bolas: cabeza hexagonal, espárrago, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Tipo S.
Freebear
· Escribe: Cargado de resortes· Solicitud: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bolas Transportadoras - Unidad de bola transportadora. Tipo 5L.
Freebear
· Escribe: Estándar· Forma: Unidad· Cuerpo material: Acero al carbón 1018 (equivalente a SS400)· Material de la bola: 52100 Acero· Diámetro de bola SD (⌀): 15.875
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Con resorte de bloqueo.
HALDER
[Características]· Fijación mediante garras accionadas por resorte, lo que permite tolerancias (diámetro) comparativamente mayores para el orificio de ubicación.· Estas ruedas de bolas se pueden montar/desmontar fácilmente desde su lado superior (funcional).· Debido a la forma inclinada de la tapa, se recomienda utilizar el EH22750. mandril de montaje.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Bolas Transportadoras - Rueda especializada transportadora. Tipo SW-I.
Iguchi Kiko
· Escribe: Rueda especial SW· Forma: Brida· Cuerpo material: Hierro fundido· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304· Solicitud: Rueda especial tipo SW (Tipo sin hombros)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - De acero inoxidable, modelo K-1143.
Takigen
· Escribe: Estándar· Cuerpo material: Acero inoxidable· Material de la bola: Acero inoxidable· Rango de capacidad de carga (n): 500.1 to 5000
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Tipo Z.
Freebear
· Escribe: Cargado de resortes· Forma: Brida· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304· Solicitud: Estándar
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Para cuarto limpio. Tipo ISC-10.
Iguchi Kiko
· Escribe: Estándar· Forma: Rosca de forma redonda· Cuerpo material: Acero inoxidable· Carga máxima (n): 9.8· Dimensión OD D (⌀): 15
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bolas Transportadoras - Anillo tipo calza.
HALDER
[Características]· Utilice este anillo de tolerancia cuando el espacio libre entre el orificio de montaje y la rueda de bola (tipo con caja de chapa de acero) sea grande.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Bolas Transportadoras - De carga ligera a media. Tipo IS-S.
Iguchi Kiko
· Escribe: Estándar· Cuerpo material: Acero inoxidable· Material de la bola: Acero inoxidable· Sub bola: Acero inoxidable· Solicitud: Transferencia de balón de aire estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente