(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motores a pasos

Días para enviar
  • Todos
  • 5 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  • 20 día o menos
  • 21 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Categoría
Especificaciones de voltaje
Programación
Puertos de comunicación
Par de mantenimiento(Nm)
Tamaño del marco
Retroalimentación de bucle cerrado
Ángulo de paso(°)
Engranaje reductor

    Motor paso a paso - alto par, NEMA 34

      Motor paso a paso - alto par, NEMA 17

        Motor paso a paso - alto par, NEMA 24

          Motor paso a paso - alto par, NEMA 23

            Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM17

              Motor de paso bifásico de alto par motor serie PKP tipo de engranaje SH

                Accionamiento de motor paso a paso - corriente continua, serie ST

                  Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM24

                    Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM23

                      Accionamiento de motor paso a paso - corriente alterna, serie STAC

                        Accionamiento de motor paso a paso - Corriente continua, serie STR

                          Accionadores paso a paso de CC serie ST Plus

                          Marca

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          Oriental Motor

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          Series de productos

                          Motor paso a paso - alto par, NEMA 34

                          Motor paso a paso - alto par, NEMA 17

                          Motor paso a paso - alto par, NEMA 24

                          Motor paso a paso - alto par, NEMA 23

                          Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM17

                          Motor de paso bifásico de alto par motor serie PKP tipo de engranaje SH

                          Accionamiento de motor paso a paso - corriente continua, serie ST

                          Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM24

                          Motor paso a paso: accionamiento y motor integrados, serie STM23

                          Accionamiento de motor paso a paso - corriente alterna, serie STAC

                          Accionamiento de motor paso a paso - Corriente continua, serie STR

                          Accionadores paso a paso de CC serie ST Plus

                          Días para enviar 5 Días o más 13 Días o más 13 Días 5 Días o más 5 Días o más 20 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 5 Días o más 13 Días 5 Días o más 13 Días
                          CategoríaMotorMotorMotorMotorMotor integradoMotorManejarMotor integradoMotor integradoManejarManejarManejar
                          Especificaciones de voltajeDCDCDCDC / AC100-120DCDCDCDCDCAC100-120 / AC200-240DCDC
                          Programación----Paso y dirección o CW/CCW / Software Q-Programmer / Puedo abrir-Software Q-Programmer / Software Si-ProgrammerSoftware Q-Programmer / Puedo abrirSoftware Q-Programmer / Puedo abrirSoftware Q-Programmer / Software Si-ProgrammerPaso y dirección o CW/CCWSoftware Q-Programmer
                          Puertos de comunicación----Serial RS232 / Serie RS485 / Puede transportar / N/A-Ethernet/IP / Serial RS232 / Serie RS232/485Serial RS232 / Serie RS485 / Puede transportarEthernet/IP / Serial RS232 / Serie RS485 / Puede transportarEthernet/IP / Serial RS232 / Serie RS232/485N/ASerial RS232
                          Par de mantenimiento(Nm)2.8 ~ 8.90.22 ~ 0.550.9 ~ 2.50.5 ~ 1.90.50.2 ~ 4-2.40.9 ~ 1.5---
                          Tamaño del marcoNEMA 34NEMA 17NEMA 24NEMA 23NEMA 1728 mm ~ 57 mm-NEMA 24NEMA 23---
                          Retroalimentación de bucle cerradoSí / NingunoSí / NingunoNingunoSí / NingunoSí / NingunoNingunoSí / NingunoSí / NingunoSí / NingunoNingunoNinguno
                          Ángulo de paso(°)1.81.81.81.81.80.05 ~ 0.5-1.81.8---
                          Engranaje reductorNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-NingunoNinguno---

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Motores a pasos