(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetadores fijos y accesorios

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
  • Anillo de tornillo

    Anillo de tornillo

    Suruga Seiki

    Este es un anillo de tornillo para sujetar lentes y espejos. Tenga en cuenta que incluso si el diámetro es el mismo, la forma puede variar según el producto. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Objetivo de alineación

    Objetivo de alineación

    Suruga Seiki

    Utilizado para construir sistemas ópticos.[Caracteristicas]· Se utiliza para ajustar el eje óptico al montar un sistema óptico de estación de opt.· Se puede fijar en un orificio de derivación de un tablero de cuchillas presionando el pasador grande para fijar el objetivo hacia abajo.· Puede instalarlo en cualquier posición devolviendo el pasador hacia arriba.· La marca del objetivo se ajusta a 45 mm de altura.· Se incluyen sellos para el objetivo ...Ver más

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Soporte para cámara - Serie F119

    Soporte para cámara - Serie F119

    Suruga Seiki

    Este es un soporte de cámara para arreglar la cámara, cámara CCD, cámara de video, etc. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Soporte del medidor de potencia

    Soporte del medidor de potencia

    Suruga Seiki

    [Caracteristicas]· Soporte para fijar un sensor de medidor de potencia disponible comercialmente.· Esto se usa principalmente para arreglar un sensor de medidor de potencia rectangular y tiene una estructura en la que el sensor no está desalineado incluso si se tira del cable del sensor.· El método de fijación es emparedar con tornillos desde arriba.· Los sensores que se pueden reparar son limitados.· Con la varilla retirada, es posible el mont...Ver más

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Varilla con placa

    Varilla con placa

    Suruga Seiki

    [Caracteristicas]· Se puede montar una platina de 40 mm, soporte de uso de la estación opcional, etc.· La abrazadera cruzada, etc. puede montarse libremente en su posición

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Llave de estrella - Serie A92

    Llave de estrella - Serie A92

    Suruga Seiki

    Esta es una llave de anillo para apretar anillos de tornillo. Los tipos fijos y variables están disponibles. Los tamaños están disponibles a juego con el diámetro del anillo. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Soporte medio fijo

    Soporte medio fijo

    Suruga Seiki

    [Caracteristicas]· Las posiciones de montaje de las placas adaptadoras se pueden ajustar con el eje YZ.· La posición de montaje se fija con tornillos, por lo que no se mueve después de la fijación.· La placa adaptadora está fijada en dos puntos inferiores y no hay ningún objeto de protección arriba, por lo que es fácil trabajar desde arriba.· Utilice esto cuando no se realice ningún cambio después del ajuste, como el ajuste del eje óptico de una lente

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Soporte de tipo fijo

    Soporte de tipo fijo

    Suruga Seiki

    Se pueden arreglar varios tipos de adaptadores con la ayuda de este soporte. La altura del eje óptico está unificada a 25 mm del suelo. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Anillo de resina

    Anillo de resina

    Suruga Seiki

    [Caracteristicas]· Este producto se utiliza para fijar una lente y un espejo al soporte del fabricante.· Tenga en cuenta que este producto está dedicado al titular del fabricante.· Tenga en cuenta que incluso si el diámetro es el mismo, la forma varía según el producto.

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Soporte de montaje del adaptador

    Soporte de montaje del adaptador

    Suruga Seiki

    Soporte que puede equiparse con varios tipos de adaptadores. Se puede montar para inclinar la etapa. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Soporte para cámara - Serie HC

    Soporte para cámara - Serie HC

    Chuo Precision Industrial

    [Caracteristicas]· HC-T3 y HC-T4 son productos en los que se une un eje de ø12 mm a una plataforma de cámara libre con roscas de trípode (tamaño nominal 1/4).· HC-T2N es un producto en el que se une un eje de ø12 mm a una plataforma de cámara de un solo asa con roscas de trípode (tamaño nominal 1/4).

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Llave de estrella - MHZ-1

    Llave de estrella - MHZ-1

    Chuo Precision Industrial

    Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de estrella - MHZ-1, consulte las secciones siguientes:

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Adaptador de montaje en C

    Adaptador de montaje en C

    Chuo Precision Industrial

    · Diámetro efectivo (mm): 23.2

    • Descuento por volumen
    CAD:
    2D
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Sujetadores fijos y accesorios