(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SMC Válvulas de retención neumáticas

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 3 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  • 14 día o menos
  • 16 día o menos
  • 20 día o menos
  • 21 día o menos
  • 23 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo
Forma del cuerpo principal
Material del cuerpo
Material de sellado
Lado de entrada, tipo de puerto P
Lado de salida, puerto tipo A
Área seccional efectiva(㎜2)
Área seccional efectiva [clasificación](㎜2)

    Válvula de retención tipo buje con conexión instantánea Serie AKH/AKB

      Válvula de retención serie AK

        Válvula de retención de 5.0 MPa, serie VCHC40

          Válvula de retención de la serie AC de combinación de aire

          Marca

          SMC

          SMC

          SMC

          SMC

          Series de productos

          Válvula de retención tipo buje con conexión instantánea Serie AKH/AKB

          Válvula de retención serie AK

          Válvula de retención de 5.0 MPa, serie VCHC40

          Válvula de retención de la serie AC de combinación de aire

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          Presupuesto 3 Días o más
          TipoEstándarEstándarTipo de pilotoEstándar
          Forma del cuerpo principalRectoRectoCodosRecto
          Material del cuerpoLatón / ResinaAluminioLatónResina
          Material de selladoCaucho nitriloCaucho nitriloCaucho nitriloOtros
          Lado de entrada, tipo de puerto PHilos / Acoplamientos de un toqueRoscado internoRoscado internoCartucho incorporado
          Lado de salida, puerto tipo ARoscado interno / Acoplamientos de un toqueRoscado internoRoscado internoCartucho incorporado
          Área seccional efectiva(㎜2)--140111
          Área seccional efectiva [clasificación](㎜2)5 o menos / ~10 / ~15 / ~30 / ~40~30 / ~100 / ~200 / ~300~200~30 / ~100 / ~200

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Válvulas de retención neumáticas