(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
SMC
La serie Air Tank VBAT permite conexiones compactas con reguladores de refuerzo.
[Características]
· También se puede usar solo como tanque.
· No está incluido en el Código de construcción japonés para recipientes a presión de segunda clase.
· Parcialmente compatible con algunos estándares internacionales.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Regulador de refuerzo serie VBA
SMC
La serie VBA del regulador de refuerzo cuenta con operación solo de aire, por lo que no se necesita electricidad. Además, también es fácil de instalar y solo genera bajas cantidades de calor.
[Características]
· Estructura de pistón flotante.
· Ruido metálico reducido por la implementación de un amortiguador en la parte de impacto de la válvula de conmutación.
· El silenciador de alta reducción de ruido reduce el ruido de escape.
· Cuenta con un filtro de malla incorporado en el puerto de ENTRADA, evitando fallas en la operación debido a la contaminación por materias extrañas.
· El tubo de alimentación de aire está integrado con el tubo principal, mitigando la condensación causada por el enfriamiento durante la expansión del escape.
· Se pueden usar accesorios estándar, lo que permite el monitoreo remoto de la presión, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Unidad de rociado serie LMU100/200 (LMV/LMH/LMD)
SMC
Unidad de rociado serie SMC Serie LMU100/200 (LMV/LMH/LMD9).
[Características]
· Rociado intermitente para cortar, prensar cadenas de engranajes, etc.
· Unidad de rociado: diseñada para que el aceite y el aire puedan enviarse a la válvula mezcladora.
· Válvula mezcladora: los volúmenes de aceite y aire enviados por la unidad de rociado se pueden ajustar con las agujas de aceite y aire.
· La válvula mezcladora también descarga neblina de aceite de la boquilla.
· Soporte de imán: permite que la válvula mezcladora se una libremente a las piezas de hierro y acero en las herramientas de máquinas, etc.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para centros de maquinado de pie (centros de perforación) y centros de maquinado horizontales.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de lanzadera de equipo de relé con conexión rápida serie VR1210F/1220F
SMC
Un dispositivo de relé para controlar la línea de señal neumática. Hay disponibles tamaños métricos y en pulgadas.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Transmisor / Válvula de retardo de tiempo Serie VR2110
SMC
El Transmisor / Válvula de retardo de tiempo Serie VR2110 funciona de manera similar a un relé de retardo de tiempo eléctrico.
[Características]
· La combinación de un orificio ajustable y flujo fijo permite la transmisión de una señal neumática después de un período de tiempo fijo (retraso).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Transmisor / Indicador neumático Serie VR3100
SMC
El Transmisor / Indicador neumático Serie VR3100 indica la presencia de presión neumática.
[Características]
· Equivalente a lámparas en un sistema eléctrico.
· Presión de funcionamiento: 0.1 a 0.8 MPa.
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Frecuencia de funcionamiento: 100 cpm o menos.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Transmisor / Relé Neumático-Eléctrico Serie VR3200/3201
SMC
El relé neumático-eléctrico serie VR3200/3201 convierte las señales neumáticas en señales eléctricas.
[Características]
· Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0 MPa.
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Contactos: 1ab.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Posicionador electroneumático serie IP8000/8100 (tipo de palanca / tipo giratorio)
SMC
[Caracteristicas]
· Rendimiento a prueba de polvo / impermeable.
· Estructura a prueba de explosiones.
· Función de monitoreo.
· Con placa indicadora de apertura interna.
· Con placa de escala externa (tipo giratorio, montaje posterior).
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Lubricador de impulso serie ALIP1000/1100
SMC
[Características]
· Descarga intermitente de pequeñas pero constantes cantidades a las partes deslizantes.
· Suministra directamente una cantidad constante de aceite justo antes del punto de lubricación.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Transmisor / Válvula Y con conexión instantánea, serie VR1211F
SMC
Transmisor / Válvula Y con conexión instantánea, serie VR1211F para controlar líneas de señal neumática.
[Características]
· Presión de prueba: 1.5 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa.
· Presión mínima de funcionamiento: 0.05 MPa.
· Temperatura de funcionamiento del fluido y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Material de tubería aplicable: nylon, nylon suave, poliuretano.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de control de dos manos serie VR51
SMC
Válvula de control de dos manos serie VR51: salidas con operación simultánea a dos manos (dentro de 0.5 s).
[Características]
· Cumple con la norma EN574.
· Previene accidentes mediante los cuales las manos del operador quedan atrapadas al requerir que ambas manos inicialicen las operaciones.
[Aplicaciones]
· Remachado, trabajo de ajuste a presión.
· Sujeción.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de relé serie VR4151/4152
SMC
Válvula de relé SMC.
[Características]
· Realiza secuencias operativas fijas basadas en la señal neumática recibida de la válvula mecánica.
· Operación equivalente a un relé auxiliar en un sistema eléctrico.
[Especificaciones]
· Fluidos utilizables: aire
· Presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
· Presión piloto: 0.15 a 1.0 MPa
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a + 60°C (sin congelación)
· Lubricación: No se requiere (Use aceite de turbina Clase 1 ISO VG32, si está lubricado)
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Transmisor / Indicador neumático en miniatura Serie VR3110
SMC
Transmisor / Indicador neumático en miniatura Serie VR3110: una luz indicadora de aire ultracompacta para controlar la presencia es la presión de aire.
[Características]
· Equivalente a lámparas indicadoras en un sistema eléctrico.
· Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0 MPa.
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Frecuencia de operación: 300 cpm o menos.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
AEP100-02 Colector de líquido del tipo de presión de escape
SMC
El colector de líquido del tipo de presión de escape utiliza la presión de escape para recolectar y reutilizar el lubricante y el fluido hidráulico con fugas.
[Características]
· Estos recolectores ayudan a prevenir el desperdicio al recolectar valioso fluido hidráulico y lubricante que se ha filtrado y acumulado en las proximidades de la maquinaria.
· Estos colectores ahorran energía al emplear el aire de escape de la válvula de conmutación, que de otro modo simplemente se liberaría a la atmósfera.
· Estos recolectores contribuyen a la eficiencia al eliminar la necesidad de que los trabajadores lleven a cabo tareas como recolectar fluidos y limpiar maquinaria.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula de drenaje rápido de PVC serie LVW
SMC
La válvula de drenaje rápido de PVC serie LVW permite una instalación sencilla con conexión de unión.
[Caracteristicas]
· Fluidos compatibles: agua desionizada, productos químicos.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Posicionador de cilindros Serie IP200
SMC
Posicionador de cilindro SMC serie IP200.
[Características]
· El servomecanismo permite un control preciso y estable de la posición del cilindro.
· Se puede utilizar como unidad de control de posición del cilindro para maquinaria industrial general.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de bloqueo Serie IL201/211/220
SMC
Válvula de bloqueo Serie IL201/211/220.
[Características]
· Acción simple / acción doble: Mantiene la parte operativa en posición como medida de emergencia hasta que la fuente de aire vuelve a su estado normal.
· Tipo de 3 vías: diseñado para que el puerto de suministro cambie si hay alguna irregularidad.
[Aplicaciones]
· Úselo cuando haya irregularidades en la fuente de aire o en las tuberías de suministro de aire en las líneas de control de proceso neumático.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Eyector colector de líquido tipo serie HEP500-04
SMC
Ahorro de recursos y mano de obra: recolecta y reutiliza los fluidos derramados, como el valioso aceite de corte y de trituración.
[Caracteristicas]
· Recoge los fluidos derramados, como el valioso aceite de corte y de amolar.
· No es necesario que los trabajadores realicen labores de recogida.
· Compacto y fácil de montar y operar.
· Puede ser accionado por una bomba preinstalada.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Posicionador inteligente serie IP8001/8101 (tipo de palanca / tipo giratorio)
SMC
Equipado con un microordenador y un sensor, permite cambiar y monitorear varios parámetros fácilmente desde una ubicación remota.
[Caracteristicas]
· Rendimiento a prueba de polvo / impermeable.
· Estructura a prueba de explosiones.
· Función de monitoreo.
· Con placa indicadora de apertura interna.
· Con placa de escala externa (tipo giratorio, montaje posterior).
· Posible establecer varios parámetros fácilmente utilizando los botones integrados.
· El ajuste de cero / alcance es más fácil que los posicionadores mecánicos convencionales.
· Se ha mejorado la función de salida.
· Se indica el estado del control.
· Admite la entrada de 2 cables del equipo existente.
· Función de comunicación HART
· Compatibilidad de montaje.
· El ahorro de energía.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Posicionador neumático-neumático Serie IP5000/5100 (tipo de palanca / tipo giratorio)
SMC
JIS F8007 IP55.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Serie de relé de refuerzo IL100
SMC
[Caracteristicas]
· Se utiliza cuando la distancia de la tubería desde el instrumento a la parte de operación es muy larga o cuando la capacidad de la parte de operación es grande.
· La velocidad de conducción de la parte operativa se ha mejorado considerablemente.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Transductor electroneumático, serie IT600
SMC
[Características]
· Puede generar una presión de aire proporcional a la señal actual
· Amplio rango de presión de salida / 0,02 a 0,6 MPa
· Equipo eléctrico independiente / estructura resistente a la presión y a prueba de explosiones
· Ajuste de tramo suave
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Válvula de lanzadera para equipo de relé serie VR1210/1220
SMC
[Características]
· Es un dispositivo de relé para controlar la línea de señal neumática.
· Esta válvula también se llama válvula OR y cuando se suministra aire a cualquiera de los lados de ENTRADA, sale por FUERA.
· Para diferentes presiones, la presión del lado de alta presión sale al lado de SALIDA.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Válvula de lanzadera de equipo de relé con conexión rápida serie VR1210F/1220F | Posicionador electroneumático serie IP8000/8100 (tipo de palanca / tipo giratorio) | Transmisor / Válvula Y con conexión instantánea, serie VR1211F | Posicionador inteligente serie IP8001/8101 (tipo de palanca / tipo giratorio) | Posicionador neumático-neumático Serie IP5000/5100 (tipo de palanca / tipo giratorio) | ||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | Presupuesto | Presupuesto | 3 Días | Presupuesto | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días | 3 Días o más | 3 Días o más | Presupuesto | Presupuesto | 3 Días o más |
Tipo | Tanque | Válvula de aumento de presión | Dispositivo de lubricación | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé | Dispositivo de lubricación | Dispositivo de relé | Bulbo | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé | Dispositivo de lubricación | Bulbo | Dispositivo auxiliar de instrumentación | Dispositivo auxiliar de instrumentación | Equipo de recolección de niebla | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé | Dispositivo auxiliar de instrumentación | Dispositivo de relé | Dispositivo de relé |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente