(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
SMC
Amortiguador de SMC.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
· El ángulo de desviación permitido es de 5°
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· La estructura robusta se puede colocar directamente.
· Se ajusta automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Amortiguador, tipo carrera corta, serie RJ
SMC
El amortiguador de tipo de carrera corta de la serie RJ detiene suavemente los objetos transportados.
[Características]
· El mecanismo de precarga y los sellos de aceite recientemente desarrollados proporcionan una operación continua a largo plazo.
· Máximo 10 millones de ciclos operativos.
· Detiene los objetos transportados suavemente.
· El mecanismo de orificio único proporciona características de absorción suave para suavizar el impacto en los objetos transportados.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Tuerca tapón Serie RB de amortiguador
SMC
Tuerca tapón para usar con la serie RB.
[Características]
· Solo tuerca tapón única.
· RB □□ S: Para tipo básico.
· RBC □□ S: para tipo con tapa.
Material: acero al carbón.
· Tratamiento: cromato trivalente de zinc.
[Aplicaciones]
· Para usar con amortiguadores, serie RB.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
El amortiguador serie RJ detiene suavemente los objetos transportados.
[Características]
· El mecanismo de precarga y los sellos de aceite recientemente desarrollados proporcionan una operación continua a largo plazo.
· Máximo 10 millones de ciclos operativos.
· El mecanismo de orificio único proporciona características de absorción suave para suavizar el impacto en los objetos transportados.
· Línea M6 a M27. Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Amortiguador, serie RB, tuerca hexagonal
SMC
Tuerca hexagonal para usar con la serie RB.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Amortiguador Serie RB con Tapa
SMC
Tapa para la serie RB.
[Características]
· Solo tapa.
· Material: poliuretano.
· No se puede conectar con el tipo básico.
[Aplicaciones]
· Para la serie RB de amortiguadores.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Soporte de pie con amortiguador serie RB Series Foot
SMC
Soporte de pie para la serie RB.
[Características]
· Solo soporte de pie.
· Se puede usar con soportes de montaje de pie para la serie RB.
· Material: aleación de aluminio.
· Tratamiento: anodizado negro duro.
[Aplicaciones]
· Para la serie RB de amortiguadores.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Amortiguador, tipo resistente a los refrigerantes, serie RBL
SMC
Amortiguador de tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Se puede utilizar en un entorno donde el aceite de corte insoluble en agua se dispersa (principalmente el equivalente JIS Clase 1).
· El ángulo de desviación permitido es de 5°.
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· El cuerpo robusto se puede colocar directamente.
· Se ajusta automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tuerca tapón Serie RBQ de Amortiguador tipo corto
SMC
Tuerca tapón para la serie RBQ.
[Características]
· Solo tuerca tapón.
Material: acero al carbón.
· Tratamiento: cromato trivalente de zinc.
[Aplicaciones]
· Para usar con la serie RBQ de amortiguadores de tipo corto.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Amortiguador, tipo corto, serie RBQ
SMC
Amortiguador que puede ajustarse automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
· El ángulo de desviación permitido es de 5°.
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· El cuerpo robusto se puede colocar directamente.
· RBQ: tipo básico.
· RBQC: con amortiguador.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Cuerpo principal, componentes relacionados |
Estructura |
Tipo de orificio |
Entorno operativo |
Tornillo de montaje nominal [M] |
Material del cuerpo |
Tornillo de montaje nominal [pulgadas] |
Max. Energía absorbida(J) |
Stroke S(mm) |
Longitud total L(mm) |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Amortiguador, tipo resistente a los refrigerantes, serie RBL | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | Presupuesto | 3 Días o más | 3 Días o más | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | Presupuesto | 3 Días o más |
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Componentes relacionados | Cuerpo principal | Componentes relacionados | Componentes relacionados | Componentes relacionados | Cuerpo principal | Componentes relacionados | Cuerpo principal |
Estructura | Tipo fijo | Tipo fijo | - | Tipo fijo | - | - | - | Tipo fijo | - | Tipo fijo |
Tipo de orificio | Tipo de orificio múltiple | Tipo de orificio único | - | Tipo de orificio único | - | - | - | Tipo de orificio múltiple | - | Tipo de orificio múltiple |
Entorno operativo | Estándar | Estándar | - | Estándar | - | - | - | Estándar / Resistente al refrigerante | - | Estándar |
Tornillo de montaje nominal [M] | 6 ~ 27 | 8 ~ 14 | - | 6 ~ 27 | - | - | - | 10 ~ 27 | - | 16 ~ 32 |
Material del cuerpo | Acero | Acero | - | Acero | - | - | - | Acero | - | Acero |
Tornillo de montaje nominal [pulgadas] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. Energía absorbida(J) | 0.5$0.5 ~ 147$147 | 0.5 ~ 3.7 | - | 0.5$0.5 ~ 70$70 | - | - | - | 3.92$3.92 ~ 147$147 | - | 1.96 ~ 49 |
Stroke S(mm) | 4$4 ~ 25$25 | 5 ~ 10 | - | 4$4 ~ 25$25 | - | - | - | 6$6 ~ 25$25 | - | 4 ~ 13 |
Longitud total L(mm) | 32.5 ~ 124$124 | 45.8 ~ 90.6 | - | 33.3$33.3 ~ 147$147 | - | - | - | 57.5$57.5 ~ 129.5 | - | 31 ~ 76 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente