(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Abrazadera UL【100 piezas por paquete】
Nix
[Caracteristicas]
Clip de cable que permite una sujeción flexible independientemente de la forma o el diámetro de los alambres del haz. Se puede usar junto con cinta adhesiva y tornillos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera NK【100 piezas por paquete】
Nix
[Caracteristicas]
Clip de cable hecho de nylon 66 conveniente para asegurar cables, tubos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Clip de nylon【100 piezas por paquete】
Nix
[Caracteristicas]
Clip de cable hecho de nylon 66 con protuberancias dentadas que evitan el deslizamiento cuando se aprieta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Diámetro Exterior del Cable Utilizado(mm) |
Método de Montaje del Molde |
Material |
Color |
Marca | Nix | Nix | Nix |
---|---|---|---|
Series de productos | |||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Diámetro Exterior del Cable Utilizado(mm) | - | - | - |
Método de Montaje del Molde | - | - | - |
Material | - | - | - |
Color | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente