(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de Gas

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca
  • Producto Nuevo

Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

    Gas Springs GSU (con sistema vinculado)

    • Producto Nuevo

    Resortes de gas -MGSL-

      Amortiguador de gas - GSX -

      • Producto Nuevo

      Amortiguador de gas - GST -

      • Producto Nuevo

      Resortes de gas -GSN-

      • Incremento de Especificaciones

      Amortiguadores de gas - GSK -

        配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・上溝円-

        • Producto Nuevo

        Resortes de gas -GSP-

          Amortiguadores de gas GSH (con sistema vinculado)

            Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

              配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

              Gas Springs GSU (con sistema vinculado)

              Resortes de gas -MGSL-

              Amortiguador de gas - GSX -

              Amortiguador de gas - GST -

              Resortes de gas -GSN-

              Amortiguadores de gas - GSK -

              配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・上溝円-

              Resortes de gas -GSP-

              Amortiguadores de gas GSH (con sistema vinculado)

              Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

              配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              6 Días 8 Días o más Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              8 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 8 Días o más 26 Días o más 6 Días o más 6 Días o más
              Especificaciones
                    • FL100
                    • OD100
                                    Conjunto / elemento individualSolo cuerpoSolo cuerpoSolo platosSolo cuerpo / Solo platosSolo cuerpoSolo cuerpo / Solo platos / JuegoSolo cuerpoSolo platosSolo platosSolo cuerpoSolo cuerpoSolo platos
                                    Diámetro exterior (D)(mm)19 ~ 15012 ~ 3219 ~ 2532 ~ 6332 ~ 15032 ~ 6332 ~ 19512 ~ 19519 ~ 6350 ~ 12025 ~ 15032 ~ 195
                                    Golpe (S)(mm)7 ~ 1257 ~ 125-10 ~ 8010 ~ 1258010 ~ 300--10 ~ 1256 ~ 50-
                                    Dimensión L (L)(mm)44 ~ 32856 ~ 295-75 ~ 24060 ~ 32820070 ~ 76044 ~ 175-72 ~ 32261 ~ 27050 ~ 140
                                    Carga inicial(N)1700 ~ 9500050 ~ 3200-4750 ~ 310003600 ~ 9540015,0001700 ~ 106000--9200 ~ 663004250 ~ 184100-
                                    Carga máxima(N)2800 ~ 152000--7200 ~ 525004900 ~ 200820-1700 ~ 160000-----
                                    Tipo de plato-------FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB---FFC / FFCA / FFS
                                    Ventilación de gas con conexión de manguera-Ninguno---Ninguno--Ninguno-Sí / Ninguno-
                                    Posición de montaje (forma de brida)--Sujeción de la cara inferior (cuadrada) / Montaje de ranura superior (redondo)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)-Sujeción de la cara inferior (cuadrada)-Montaje de ranura superior (redondo) / Montaje de ranura superior (corte de planos de doble llave)---Sujeción de la cara inferior (cuadrada) / Montaje de ranura inferior (cuadrado)
                                    Tipo de cuerpo-GSU---GSN--GSZ-GSSC-
                                    MarcaMISUMI------MISUMI---MISUMI

                                    Cargando…

                                    1. 1

                                    Categorías relacionadas con Resortes de Gas