(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
MGSL es el modelo sucesor que reemplaza a MGSA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Sólo platos.
· Consulte la tabla en la página del catálogo para conocer los resortes de gas aplicables.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Conjunto / elemento individual |
Diámetro exterior (D)(mm) |
Golpe (S)(mm) |
Dimensión L (L)(mm) |
Carga inicial(N) |
Carga máxima(N) |
Tipo de plato |
Ventilación de gas con conexión de manguera |
Posición de montaje (forma de brida) |
Tipo de cuerpo |
Marca |
| ||
Marca | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | Presupuesto |
Conjunto / elemento individual | Solo platos | Solo platos |
Diámetro exterior (D)(mm) | 19 ~ 25 | 195 |
Golpe (S)(mm) | - | - |
Dimensión L (L)(mm) | - | - |
Carga inicial(N) | - | - |
Carga máxima(N) | - | - |
Tipo de plato | - | FC32~ |
Ventilación de gas con conexión de manguera | - | - |
Posición de montaje (forma de brida) | Montaje de ranura superior (redondo) | Montaje de ranura superior (redondo) |
Tipo de cuerpo | - | - |
Marca | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente