(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Resortes de Gas(Ventilación de gas con conexión de manguera:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca

    Gas Springs GSU (con sistema vinculado)

    • Producto Nuevo

    Resortes de gas -GSP-

    • Producto Nuevo

    Resortes de gas -GSN-

      Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Gas Springs GSU (con sistema vinculado)

      Resortes de gas -GSP-

      Resortes de gas -GSN-

      Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 6 Días 8 Días o más 8 Días o más 6 Días
      Conjunto / elemento individualSolo cuerpoSolo platosSolo cuerpoSolo cuerpo
      Diámetro exterior (D)(mm)12 ~ 3219 ~ 635025 ~ 150
      Golpe (S)(mm)7 ~ 125-806 ~ 50
      Dimensión L (L)(mm)56 ~ 295-20061 ~ 270
      Carga inicial(N)50 ~ 3200-15,0004250 ~ 184100
      Carga máxima(N)----
      Tipo de plato----
      Ventilación de gas con conexión de mangueraNingunoNingunoNingunoNinguno
      Posición de montaje (forma de brida)----
      Tipo de cuerpoGSUGSZGSNGSSC
      Marca----

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Resortes de Gas