(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de Gas(Conjunto / elemento individual:Solo platos)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca

    Amortiguador de gas - GSX -

    • Producto Nuevo

    Resortes de gas -MGSL-

    • Producto Nuevo

    Resortes de gas -GSN-

      配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・上溝円-

      • Producto Nuevo

      Resortes de gas -GSP-

        配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Amortiguador de gas - GSX -

        Resortes de gas -MGSL-

        Resortes de gas -GSN-

        配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・上溝円-

        Resortes de gas -GSP-

        配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más

        Mostrar productos en inventario

        8 Días o más 8 Días o más 6 Días o más 8 Días o más 6 Días o más
        Especificaciones
        • FL100
        • OD100
                  Conjunto / elemento individualSolo platosSolo platosSolo platosSolo platosSolo platosSolo platos
                  Diámetro exterior (D)(mm)32 ~ 3819 ~ 2532 ~ 5012 ~ 19519 ~ 6332 ~ 195
                  Golpe (S)(mm)------
                  Dimensión L (L)(mm)---44 ~ 175-50 ~ 140
                  Carga inicial(N)------
                  Carga máxima(N)------
                  Tipo de plato---FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB-FFC / FFCA / FFS
                  Ventilación de gas con conexión de manguera----Ninguno-
                  Posición de montaje (forma de brida)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)Sujeción de la cara inferior (cuadrada) / Montaje de ranura superior (redondo)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)Montaje de ranura superior (redondo) / Montaje de ranura superior (corte de planos de doble llave)-Sujeción de la cara inferior (cuadrada) / Montaje de ranura inferior (cuadrado)
                  Tipo de cuerpo----GSZ-
                  Marca---MISUMI-MISUMI

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Resortes de Gas