(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano - Tipo cuadrado -

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Almohadillas de matriz de uretano configurables tipo de longitud completa

      Uretanos cuadrados para cargas pesadas

        Almohadillas de uretano

          Almohadillas de uretano de baja repulsión

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Almohadillas de matriz de uretano configurables tipo de longitud completa

          Uretanos cuadrados para cargas pesadas

          Almohadillas de uretano

          Almohadillas de uretano de baja repulsión

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
          Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70
          FormaAlmohadillaForma de reloj de arena rectangularAlmohadillaAlmohadilla
          Agujero / avellanado-Orificio--
          Carga máxima(N)-18633 ~ 73550--
          Max. Alargamiento(%)-30--
          Dimensión L (L)(mm)25 ~ 100062 ~ 14350 ~ 100050 ~ 300

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Resortes de uretano - Tipo cuadrado -