(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Resortes de uretano - Tipo cuadrado -(Agujero / avellanado:Orificio)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Uretanos cuadrados para cargas pesadas

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Uretanos cuadrados para cargas pesadas

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 8 Días o más
    Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90
    FormaForma de reloj de arena rectangular
    Agujero / avellanadoOrificio
    Carga máxima(N)18633 ~ 73550
    Max. Alargamiento(%)30
    Dimensión L (L)(mm)62 ~ 143

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Resortes de uretano - Tipo cuadrado -