(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano(Agujero / avellanado:Avellanado)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Uretanos con barreno configurable tipo de longitud completa

      Uretano con contrahueco

        Uretanos de baja repulsión con avellanado

          Uretanos de baja repulsión con avellanado configurable tipo de longitud completa

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Uretanos con barreno configurable tipo de longitud completa

          Uretano con contrahueco

          Uretanos de baja repulsión con avellanado

          Uretanos de baja repulsión con avellanado configurable tipo de longitud completa

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
          Especificaciones
            • FL100
            • OD50
                Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos de baja repulsión, orilla A70
                FormaForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilar
                Agujero / avellanadoAvellanadoAvellanadoAvellanadoAvellanado
                Carga máxima(N)-1275 ~ 5884647 ~ 2824-
                Max. Alargamiento(%)-2020-
                Dimensión L (L)(mm)20 ~ 20025 ~ 4025 ~ 5020 ~ 100

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Resortes de uretano