(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano(Agujero / avellanado:Orificio)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

      Resortes de uretano: servicio pesado, serie A

        Bloques de comerciales de uretano

          Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

            Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo

              Uretanos económicos - LAE, CE -

                Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -

                  Uretanos de baja repulsión tipo estándar

                    Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

                      Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

                        Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

                          Uretanos económicos - AE -

                            Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

                            Marca

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            Series de productos

                            Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

                            Resortes de uretano: servicio pesado, serie A

                            Bloques de comerciales de uretano

                            Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

                            Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo

                            Uretanos económicos - LAE, CE -

                            Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -

                            Uretanos de baja repulsión tipo estándar

                            Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

                            Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

                            Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

                            Uretanos económicos - AE -

                            Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

                            CAD
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            Días para enviar 8 Días o más

                            Mostrar productos en inventario

                            Durante el mismo día o más

                            Mostrar productos en inventario

                            Durante el mismo día o más

                            Mostrar productos en inventario

                            8 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                            Mostrar productos en inventario

                            8 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                            Mostrar productos en inventario

                            8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                            Especificaciones
                              • FL100
                              • OD100
                              • FL300
                              • OD100
                                                  Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Espumas de uretano de alta deflexiónUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Espumas de uretano de alta deflexiónUretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
                                                  FormaForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de reloj de arena de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilar
                                                  Agujero / avellanadoOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificio
                                                  Carga máxima(N)-981 ~ 497206276 ~ 568781471 ~ 30793---617 ~ 596212749 ~ 54427--932 ~ 16769-
                                                  Max. Alargamiento(%)-252540---2530--25-
                                                  Dimensión L (L)(mm)200 ~ 50025 ~ 12080 ~ 25030 ~ 16015 ~ 250200 ~ 50020025 ~ 8062 ~ 12310 ~ 20010 ~ 30025 ~ 8010 ~ 200

                                                  Cargando…

                                                  1. 1

                                                  Categorías relacionadas con Resortes de uretano