(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano(Agujero / avellanado:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

      Uretanos económicos - LAE, CE -

        Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

          Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

            Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

              Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

              Uretanos económicos - LAE, CE -

              Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

              Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

              Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

              Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              8 Días o más Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              8 Días o más 8 Días o más
              Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
              FormaForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de reloj de arena de pilarForma de pilarForma de pilar
              Agujero / avellanadoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Carga máxima(N)---14710 ~ 61292--
              Max. Alargamiento(%)---30--
              Dimensión L (L)(mm)200 ~ 500200 ~ 50010 ~ 20062 ~ 12310 ~ 30010 ~ 200

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Resortes de uretano