(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano(Tipo de uretano:Espumas de uretano de alta deflexión)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

      Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

      Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más
      Tipo de uretanoEspumas de uretano de alta deflexiónEspumas de uretano de alta deflexión
      FormaForma de pilarForma de pilar
      Agujero / avellanadoOrificioOrificio
      Carga máxima(N)1471 ~ 30793-
      Max. Alargamiento(%)40-
      Dimensión L (L)(mm)30 ~ 160200

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Resortes de uretano