(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano(Tipo de uretano:Uretanos para cargas pesadas, orilla A90)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

      Resortes de uretano: servicio pesado, serie A

        Bloques de comerciales de uretano

          Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo

            Uretanos económicos - LAE, CE -

              Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

                Uretanos con barreno configurable tipo de longitud completa

                  Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

                    Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

                      Uretano con contrahueco

                        Uretanos económicos - AE -

                          Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

                          Marca

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          Series de productos

                          Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

                          Resortes de uretano: servicio pesado, serie A

                          Bloques de comerciales de uretano

                          Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo

                          Uretanos económicos - LAE, CE -

                          Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

                          Uretanos con barreno configurable tipo de longitud completa

                          Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

                          Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

                          Uretano con contrahueco

                          Uretanos económicos - AE -

                          Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          Días para enviar Durante el mismo día o más

                          Mostrar productos en inventario

                          Durante el mismo día o más

                          Mostrar productos en inventario

                          Durante el mismo día o más

                          Mostrar productos en inventario

                          8 Días o más Durante el mismo día o más

                          Mostrar productos en inventario

                          Durante el mismo día o más

                          Mostrar productos en inventario

                          8 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                          Mostrar productos en inventario

                          8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                          Especificaciones
                            • FL100
                            • OD100
                            • FL300
                            • OD100
                                        • FL100
                                        • OD50
                                            Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
                                            FormaForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de reloj de arena de pilarForma de pilarForma de pilarForma de reloj de arena de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilar
                                            Agujero / avellanadoNinguno / OrificioOrificioOrificioOrificioNinguno / OrificioOrificioAvellanadoNinguno / OrificioNingunoAvellanadoOrificioNinguno / Orificio
                                            Carga máxima(N)-981 ~ 497206276 ~ 56878--12749 ~ 54427--14710 ~ 612921275 ~ 5884932 ~ 16769-
                                            Max. Alargamiento(%)-2525--30--302025-
                                            Dimensión L (L)(mm)200 ~ 50025 ~ 12080 ~ 25015 ~ 250200 ~ 50062 ~ 12320 ~ 20010 ~ 20062 ~ 12325 ~ 4025 ~ 8010 ~ 200

                                            Cargando…

                                            1. 1

                                            Categorías relacionadas con Resortes de uretano