(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Resortes de uretano(Forma:Forma de reloj de arena de pilar)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

      Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

      Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar Durante el mismo día o más

      Mostrar productos en inventario

      Durante el mismo día o más

      Mostrar productos en inventario

      Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
      FormaForma de reloj de arena de pilarForma de reloj de arena de pilar
      Agujero / avellanadoOrificioNinguno
      Carga máxima(N)12749 ~ 5442714710 ~ 61292
      Max. Alargamiento(%)3030
      Dimensión L (L)(mm)62 ~ 12362 ~ 123

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Resortes de uretano