(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Placas superiores del centro de levas -Tipo de acero-
MISUMI
· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con
· Dimensión W (ancho) (mm): 120
· Dimensión T (espesor) (mm): 25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías deslizantes de levas -Cast Iron Type CSLG-
MISUMI
· Material: Acero inoxidable
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías deslizantes de levas -Cast Iron Type CSLGF-
MISUMI
· Material: Acero inoxidable
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías de deslizamiento de leva -Steel Type CSLGS-
MISUMI
· Material: S55C
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías deslizantes de leva -Copper Alloy Type CSLGW-
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Dimensión T (espesor) (mm): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Lubricante sólido especial |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Material | S45C | Acero inoxidable | Acero inoxidable | S55C | Aleación de cobre |
Lubricante sólido especial | Con | Con | Con | Con | Con |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente