(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Elevadores de brida(Marca:MISUMI)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  • 13 día o menos
  • 17 día o menos
  • 24 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de dispositivos
Tipo de levantadores
Tipo de piezas de soporte
Marca

    Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

      Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-

        Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

          Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

            Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

              Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

                Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

                  Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

                    Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

                      Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF

                        Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga

                          Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

                            Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales

                              Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-

                                Marca

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Series de productos

                                Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-

                                Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

                                Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

                                Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

                                Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

                                Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF

                                Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga

                                Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Días para enviar 17 Días 24 Días 7 Días 9 Días 9 Días 17 Días 17 Días 17 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días 24 Días
                                Tipo de dispositivosLevantadoresPiezas de apoyoPiezas de apoyoLevantadoresLevantadoresLevantadoresLevantadores / Piezas de apoyoLevantadores / Piezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyo
                                Tipo de levantadoresWITH OIL GROOVE--OIL-FREE BASE MOUNTING TYPEOIL-FREE BASE MOUNTING TYPEOIL-FREE SIDE MOUNTING TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-------
                                Tipo de piezas de soporte-GUIDE POST SETSLOCKING PIN---STOPPERS / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNOSTOPPERS / WASHER / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNOLIFT PLATESGAUGE PLATESPines de sujeción previaLIFTER BLOCKSSIDE GAUGESREAR GAUGESGUIDE POST SETS
                                MarcaMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Elevadores de brida