(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte· Tipo de pieza de soporte: GUIDE POST SETS· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 24 Días |
---|
Levantadores de brida -Con ranura de aceite-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores· Tipo de elevador: WITH OIL GROOVE· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte· Tipo de pieza de soporte: LOCKING PIN· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 7 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE· Marca: MISUMI· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 9 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE· Marca: MISUMI· Dimensión S (carrera) (mm): 80
Días para el envío: | 9 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores· Tipo de elevador: OIL-FREE SIDE MOUNTING TYPE· Marca: MISUMI· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-
MISUMI
· Marca: MISUMI· Dimensión D (diámetro exterior de las palancas guía) (mm): 42
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -
MISUMI
· Marca: MISUMIPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los elevadores de brida con ranura de aceite integrada, con arandela, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Para placas de elevación FLOF Flange Lifters
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte· Tipo de pieza de soporte: LIFT PLATES· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF
MISUMI
Placas de elevación/placas indicadoras/pasadores de avance para elevadores de brida FLOF
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte· Tipo de pieza de soporte: Pasadores de pre-sujeción· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador
MISUMI
Piezas de soporte bloques elevadores · Material: S45C
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales
MISUMI
Piezas de soporte calibres laterales· Material: S45C
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros
MISUMI
Piezas de soporte de los calibres traseros· Material: S45C
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte· Tipo de pieza de soporte: GUIDE POST SETS· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 24 Días |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente