(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de materiales, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite
MISUMI
· Especificaciones de rodamientos: Tipo de casquillo sin aceite
· Tipo de guía: Unidad de rodillos guía
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
una dimensión: 60
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de material en espiral, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Juegos de rodillos guía de material - rodamientos
MISUMI
· Tipo de guía: Guía única
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de rodillos guía de material y rodamientos, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rodillo guía de material - tipo rodamiento
MISUMI
· Tipo de guía: Unidad de rodillos guía
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de rodillos para guías de material - tipo rodamiento (Tipo L/Tipo R) -
MISUMI
Juegos de rodillos guía de material
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 28 Días |
---|
Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR
MISUMI
· Especificaciones de rodamientos: Tipo de casquillo sin aceite
· Tipo de guía: Guía única
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie GDRA
MISUMI
· Especificaciones de rodamientos: Tipo de casquillo sin aceite
· Tipo de guía: Guía única
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de rodillos de guía de material (rodillo de guía simple) -Tipo de rodamiento-
MISUMI
· Marca: MISUMI
· Especificaciones de rodamientos: NEEDLE ROLLER BEARINGS
· Tipo de guía: SINGLE GUIDE ROLLER
Días para el envío: | 28 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Juegos de rodillos para guías de material - tipo rodamiento (Tipo L/Tipo R) - | Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR | Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie GDRA | Juegos de rodillos de guía de material (rodillo de guía simple) -Tipo de rodamiento- | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 28 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 28 Días |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente