(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones Ball-Lock(Material:Equivalente a SKD11 (D2))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

      Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

        Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

          Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

            Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

              Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

              Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

              Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

              Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

              Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

              Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 7 Días o más 8 Días o más
              Especificaciones
              • BALL-LOCK
              • SKH51
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKH51
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              TipoHombro (regular) / Jector (Jektole)Hombro (regular)Jector con llave planaHombro con llave plana / Jector con llave planaJector (Jektole)Hombro con llave plana
              Forma de la punta-Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
              MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock