(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Juego de retenedores cuadrados - para punzones de carga embriagadora, troqueles de botón
MISUMI
· Escribe: Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con tornillos de doble fijación
· Material: S45C
· Dimensión T (espesor) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Material |
Aplicable forma de punzón |
Componentes |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | Juego de retenedores cuadrados - para punzones de carga embriagadora, troqueles de botón |
CAD |
|
Días para enviar | 7 Días o más |
Tipo | Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con pernos de fijación doble |
Material | S45C |
Aplicable forma de punzón | Para punzones con forma de carga pesada |
Componentes | Solo cuerpo + clave |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente