(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bujes guía para punzones de formas especiales
MISUMI
· Escribe: Casquillos guía de punzonado
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) |
Forma de troquel (pieza de montaje) |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
Tipo | Bujes guía de punzonado |
Forma de la punta | 14K |
Material | SKD11 Equivalente |
Tratamiento de superficies | Ninguno |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) | - |
Forma de troquel (pieza de montaje) | Tipo de cabeza / Recto |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente