(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones especiales, con recubrimiento de TiCN, recubrimiento HW, tratamiento WPC
MISUMI
· Escribe: Golpe de hombro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de formas especiales con revestimiento de TiCN, revestimiento de HW o tratamiento de WPC, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Jector con forma especial perfora el tratamiento WPC, el recubrimiento HW, el recubrimiento TiCN
MISUMI
· Escribe: Golpe de chorro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con formas especiales: revestimiento TiCN, tratamiento WPC y revestimiento HW, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) |
| ||
Marca | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones especiales, con recubrimiento de TiCN, recubrimiento HW, tratamiento WPC | Jector con forma especial perfora el tratamiento WPC, el recubrimiento HW, el recubrimiento TiCN |
CAD |
|
|
Días para enviar | 15 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Tipo | Golpe de hombro | Jector punch |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | WPC | WPC |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) | Estándar / Con agujero de espiga de localización / Carga pesada / Roscado interno | Estándar / Con agujero de espiga de localización |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente