(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el biselado de punzones, tipo B, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma de la punta: A
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el biselado de punzones, tipo A, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de achaflanado Revestimiento DLC -B Tipo-
MISUMI
· Forma de la punta: A
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones biselados: revestimiento DLC, tipo B, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de chaflán con recubrimiento DLC -Un tipo-
MISUMI
· Forma de la punta: A
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones biselados: revestimiento DLC, tipo A, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
|
| |||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | ||||
CAD |
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
Tipo de vástago | Punta tipo B recta / Piloto de punta tipo B | Una punta tipo recta / Un piloto tipo tip | Punta tipo B recta / Piloto de punta tipo B | Una punta tipo recta / Un piloto tipo tip |
Forma de la punta | A / E / G | A | A | A |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno / TiCN | Ninguno / TiCN | Sin base DLC / DLC Foundation WPC | Sin base DLC / DLC Foundation WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar / Llave plana / Roscado interno | Estándar / Llave plana / Roscado interno | Estándar / Llave plana / Roscado interno | Estándar / Llave plana / Roscado interno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente