(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Jector Type-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: Con
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Longitud de la punta B: Corto
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Punta cónica-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzonado para rebabas sin desperdicios Recubrimiento DLC
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones desbarbadores sin restos
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Type-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tipo con punta tipo Jector-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: Con
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Longitud de la punta B: Corto
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma de la punta |
Con / sin jector |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de la punta |
|
|
|
|
| |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tipo con punta tipo Jector- | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 15 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
Forma de la punta | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas | Punzones de rebabas sin desperdicios | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas |
Con / sin jector | Con | W/O | W/O | W/O | Con |
Material | Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | DLC Foundation WPC | DLC Foundation WPC | DLC Foundation WPC | DLC Foundation WPC | DLC Foundation WPC |
Forma de la punta | - | - | 2E / 3E / 4E | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente