(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

MISUMI Matriz de punzón de precisión(Forma de la punta:Redondo)

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Punzones / Troqueles
Con / sin orificio de aire
Forma de la punta
Material

    PRECISIÓN Matriz Angular con Cabeza

      PRECISIÓN Matriz Angular Tipo Recto

        PRECISIÓN Matriz Angular de Carburo con Cabeza

          PRECISIÓN Matriz Angular de Carburo Tipo Recto

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          PRECISIÓN Matriz Angular con Cabeza

          PRECISIÓN Matriz Angular Tipo Recto

          PRECISIÓN Matriz Angular de Carburo con Cabeza

          PRECISIÓN Matriz Angular de Carburo Tipo Recto

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más
          Especificaciones
          • FLANGE
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • CARBIDE
          • PRESS-FIT
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • CARBIDE
          • FLANGE
          • CARBIDE
          • PRESS-FIT
          • CARBIDE
          Punzones / TroquelesBotón muere (con cabeza)Botón muere (recto)Botón muere (con cabeza)Botón muere (recto)
          Con / sin orificio de aire--W/OW/O
          Forma de la puntaRedondoRedondoRedondoRedondo
          MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) / Carburo V40 (HIP)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) / Carburo V40 (HIP)Carburo V40 (HIP) / Carburo súper fino (HIP)Carburo V40 (HIP) / Carburo súper fino (HIP)

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Matriz de punzón de precisión