(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
Tipo de vástago | Recto |
Forma de la punta | Consejo R y cono |
Material | Carburo V30 (HIP) |
Tratamiento de superficies | Ninguno / TiCN / Lapeado |
Placa de montaje | Plato separador |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente