(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones roscados de carburo Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones Golpeados de Carburo Normal
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Roscado Tipo Lapeado
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Formas de punta |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Series de productos | |||
CAD |
|
|
|
Días para enviar | 15 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
Formas de punta | Un paso | Un paso | Un paso |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | E | E | E |
Material | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) |
Tratamiento de superficies | TiCN | Ninguno | Lapeado |
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente