(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: Con
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones rectos -TiCN Coating-
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones rectos Jector -TiCN Coating-
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 15 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 16 Días o más | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto |
Con / sin jector | Con | W/O | W/O | Con | W/O |
Forma de la punta | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D |
Material | Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | TiCN | TiCN | Ninguno |
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla | Roscado interno / Con ranura de tecla | Roscado interno / Brida simple / Doble brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente