(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Punzones de bloque recto(Forma de la punta:R)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones rectos

      Jector Punzones rectos

        Punzones rectos -TiCN Coating-

          Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones rectos

          Jector Punzones rectos

          Punzones rectos -TiCN Coating-

          Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 16 Días o más
          Especificaciones
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • TiCN
          Tipo de vástagoRectoRectoRectoRecto
          Con / sin jectorW/OConW/OCon
          Forma de la puntaRRRR
          MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalenteSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
          Tratamiento de superficiesNingunoNingunoTiCNTiCN
          Forma de vástago (parte de montaje)Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaRoscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaEstándar / Roscado interno / Con ranura de teclaRoscado interno / Con ranura de tecla

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Punzones de bloque recto