(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Punzones de bloque para carga pesada(Material:SKD11 Equivalente)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

      Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

        Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

        Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

        Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 13 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
        Especificaciones
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • HW
        • WPC
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        Tipo de vástagoNormalNormalNormal
        Con / sin jectorW/OW/OW/O
        Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
        MaterialSKD11 EquivalenteSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente
        Tratamiento de superficiesWPCNingunoNinguno
        Forma de vástago (parte de montaje)Brida simple / Doble bridaBrida simpleDoble brida

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones de bloque para carga pesada