(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de bloque -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo bridas dobles -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de doble brida (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque Jector - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Doble brida
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo roscado interno -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, tipo roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Jector Block Punches -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tipo de tapón de brida-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: WPC
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Vástago (parte de montaje) Forma: Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: WPC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Normal, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): roscado
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: WPC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tratamiento de WPC- Forma de vástago (parte de montaje): con ranura para llave
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: WPC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Con ranura para llave, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): brida simple
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: WPC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): bridas dobles
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: WPC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Bridas dobles ver las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: TiCN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Normal, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): roscado
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: TiCN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: TiCN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Con ranura para llave, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): brida simple
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: TiCN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: TiCN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Bridas dobles ver las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Normal, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Con ranura para llave, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Bridas dobles ver las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN- | Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Vástago (parte de montaje) Forma: Normal | Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): roscado | Punzones de bloque -Tratamiento de WPC- Forma de vástago (parte de montaje): con ranura para llave | Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): brida simple | Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): bridas dobles | Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal | Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): roscado | Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave | Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): brida simple | Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles | ||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 18 Días o más | 16 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Con / sin jector | W/O | Con | W/O | Con | Con | Con | W/O | W/O | W/O | W/O | Con | W/O | Con | Con | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O |
Forma de la punta | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno | TiCN | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | WPC | Recubrimiento HW | TiCN | WPC | WPC | WPC | WPC | WPC | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con ranura de tecla | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Doble brida | Roscado interno | Brida simple | Doble brida | Estándar | Roscado interno | Brida simple | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Con ranura de tecla | Tapón de brida | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Estándar | Roscado interno | Con ranura de tecla | Brida simple | Doble brida | Estándar | Roscado interno | Con ranura de tecla | Brida simple | Doble brida | Estándar | Roscado interno | Con ranura de tecla | Brida simple | Doble brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente