(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones bloque Jector - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo bridas dobles -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de doble brida (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Jector Block Punches -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Doble brida
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tipo de tapón de brida-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo roscado interno -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, tipo roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Con / sin jector | Con | W/O | W/O | W/O | Con | W/O | Con | W/O | W/O | Con | W/O |
Forma de la punta | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalente |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de vástago (parte de montaje) | Brida simple | Con ranura de tecla | Doble brida | Estándar | Con ranura de tecla | Brida simple | Doble brida | Tapón de brida | Roscado interno | Roscado interno | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente