(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troqueles botones con cono invertido con retención de desperdicio - tipo cabe
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra: Cono inverso
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Matriz Cónica con Retenedor de Residuos Inverso de Longitud Completa -Tipo Recto-
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra: Cono inverso
· Material: equivalente SKH51
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Retención de chatarra Botón cónico inverso Muere tipo recto
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra: Cono inverso
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Retención de chatarra Reversible Botón angular Muere el tipo de ranura de pasador
MISUMI
· Forma: Fijación con pasadores
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra: Cono inverso
· Material: Equivalente a SKD11
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Retención de chatarra Reversible Botón angular Muere Tipo con cabeza
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular
· Retención de chatarra: Cono inverso
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Retención de chatarra Reversible Botón angular Muere tipo recto
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Angular
· Retención de chatarra: Cono inverso
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Matriz con Retención de Residuos Inverso de Longitud Completa -Tipo con Cabeza-
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra: Cono inverso
· Material: equivalente SKH51
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
A |
Forma de la punta |
Forma interior |
Retención de chatarra |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra |
Material |
|
|
|
|
|
|
| |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Troqueles botones con cono invertido con retención de desperdicio - tipo cabe | Matriz Cónica con Retenedor de Residuos Inverso de Longitud Completa -Tipo Recto- | Retención de chatarra Reversible Botón angular Muere el tipo de ranura de pasador | Retención de chatarra Reversible Botón angular Muere Tipo con cabeza | Retención de chatarra Reversible Botón angular Muere tipo recto | Matriz con Retención de Residuos Inverso de Longitud Completa -Tipo con Cabeza- | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 12 Días o más | 14 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 14 Días o más |
A | Tipo de cabeza | Recto | Recto | Fijación de espigas | Tipo de cabeza | Recto | Tipo de cabeza |
Forma de la punta | D | D | D | D | D | D | D |
Forma interior | Regular | Regular | Regular | Regular | Angular | Angular | Regular |
Retención de chatarra | Conicidad inversa | Conicidad inversa | Conicidad inversa | Conicidad inversa | Conicidad inversa | Conicidad inversa | Conicidad inversa |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Material | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente