(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular (alivio cónico)
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Angular (alivio cónico)
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma |
Forma de la punta |
Forma interior |
Retención de chatarra |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza - | Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto - |
CAD |
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Forma | Tipo de cabeza | Recto |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Forma interior | Angular (alivio cónico) | Angular (alivio cónico) |
Retención de chatarra | Sí | Sí |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra | Ninguno | Ninguno |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente