(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio(Forma interior:Angular (alivio cónico))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

      Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto -

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

      Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto -

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 7 Días o más 8 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      FormaTipo de cabezaRecto
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      Forma interiorAngular (alivio cónico)Angular (alivio cónico)
      Retención de chatarra
      Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNinguno
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio