(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio(Forma interior:Regular)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

      Troquel matriz para retención de desperdicio - tipo ranura de clavija -

        Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo regular -

          Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

            Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-

              Troquel matriz para retención de desperdicio configurables de longitud completa - Tipo recto -

                Matriz con Retención de Desperdicio Tamaño Configurable -Tipo Recto-

                Marca

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Series de productos

                Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

                Troquel matriz para retención de desperdicio - tipo ranura de clavija -

                Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo regular -

                Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

                Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-

                Troquel matriz para retención de desperdicio configurables de longitud completa - Tipo recto -

                Matriz con Retención de Desperdicio Tamaño Configurable -Tipo Recto-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más
                Especificaciones
                • FLANGE
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • DOWEL
                • SKD11
                • PRESS-FIT
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • FLANGE
                • SKD11
                • FLANGE
                • SKD11
                • PRESS-FIT
                • SKD11
                • PRESS-FIT
                • SKD11
                FormaTipo de cabezaFijación de espigasRectoTipo de cabezaTipo de cabezaRectoRecto
                Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                Forma interiorRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegular
                Retención de chatarra
                Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio