(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Matriz de Punzon(Forma:Recto)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - recto- tipo regular -

      Troqueles matriz angulado - tipo recto -

        Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

          Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

            Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

              Troquel matriz - rectos- tipo económico -

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Troquel matriz - recto- tipo regular -

              Troqueles matriz angulado - tipo recto -

              Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

              Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

              Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

              Troquel matriz - rectos- tipo económico -

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 7 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
              Especificaciones
              • PRESS-FIT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • PRESS-FIT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • PRESS-FIT
              • SKD11
              • PRESS-FIT
              • SKD11
              • PRESS-FIT
              • SKD11
              • PRESS-FIT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              FormaRectoRectoRectoRectoRectoRecto
              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
              Forma interiorRegularAngular (alivio cónico)RegularRegularRegularEconomía
              Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Matriz de Punzon