(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Matriz de Punzon(Forma:Tipo de cabeza)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

      Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

        Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

          Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

            Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

              Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

              Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

              Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

              Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

              Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

              Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 10 Días o más 9 Días o más
              Especificaciones
              • FLANGE
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKD11
              • FLANGE
              • SKD11
              • FLANGE
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKD11
              FormaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabeza
              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
              Forma interiorEconomíaRegularRegularRegularAngular (alivio cónico)Regular
              Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Matriz de Punzon