(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Matriz de Punzon(Forma interior:Angular (alivio cónico))

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

      Troqueles matriz angulado - tipo recto -

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

      Troqueles matriz angulado - tipo recto -

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      FormaTipo de cabezaRecto
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      Forma interiorAngular (alivio cónico)Angular (alivio cónico)
      Retención de chatarraNingunoNinguno
      Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNinguno
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Matriz de Punzon