(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Matriz de Punzon(Forma interior:Regular)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

      Troquel matriz - recto- tipo regular -

        Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

          Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

            Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

              Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                  Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                    Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                      Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

                      Troquel matriz - recto- tipo regular -

                      Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

                      Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                      Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                      Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                      Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                      Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                      Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                      Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • PRESS-FIT
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • DOWEL
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • DOWEL
                      • SKD11
                      • PRESS-FIT
                      • SKD11
                      • PRESS-FIT
                      • SKD11
                      • PRESS-FIT
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      FormaTipo de cabezaRectoFijación de espigasTipo de cabezaTipo de cabezaFijación de espigasRectoRectoRectoTipo de cabeza
                      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                      Forma interiorRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegular
                      Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                      Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Matriz de Punzon